Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1700-C, Ipari csomag
021U0092
Névleges teljesítmény R410A [kW]: 24.3, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121
021U0092
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | LégkondicionálásFolyadékhűtőHűtéstechnika |
| Alkatrészszám | DF0091 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Azonos termék | 021U0085 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Belső térfogat [cm³] | 1630.000 cm³ |
| Belső térfogat [in³] | 99.5 in³ |
| Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
| Bemenet mérete [mm] | 15.88 mm |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csövek száma [db] | 65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 250 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Jóváhagyói fájlnév | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Kategória | II |
| Készüléktest anyaga | ALUMÍNIUM |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 1/2 in |
| Kimenet mérete [mm] | 12.70 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lamellatávolság [mm] | 1.10 mm |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091 PEDII I/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Levegősebesség = 492 ft/percAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Levegősebesség = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 24.30 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 6.91 TR |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelőrúd anyaga | ALUMÍNIUM |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | EACPEDUL |
| Tekercs hossza [in] | 52.130 in |
| Tekercs hossza [mm] | 1324.0 mm |
| Tekercs magassága [in] | 25.16 in |
| Tekercs magassága [mm] | 639.1 mm |
| Tekercs mélysége [in] | 1.00 in |
| Tekercs mélysége [mm] | 25.4 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrocsatornás hőcserélő |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | MCHE D1700-C |
| Tervezési nyomás [MPa] | 4.5 MPa |
| Tervezési nyomás [psig] | 653 psig |
| Típusjelölés | D1700-C |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] | 72 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] | -40 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] | 162 °F |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] | -40 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.1 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.856 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 68.906 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |