Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1700-C, Ipari csomag

021U1529

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 24.3, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálásFolyadékhűtőHűtéstechnika
AlkatrészszámDF0091E
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U1297
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]1630.000 cm³
Belső térfogat [in³]99.5 in³
Bemenet mérete [in]5/8 in
Bemenet mérete [mm]15.88 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]121 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Jóváhagyói fájlnévCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
KategóriaII
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kimenet mérete [mm]12.70 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII I/12
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 492 ft/percAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]24.30 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]6.91 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACPEDUL
Tekercs hossza [in]52.130 in
Tekercs hossza [mm]1324.0 mm
Tekercs magassága [in]25.16 in
Tekercs magassága [mm]639.1 mm
Tekercs mélysége [in]1.00 in
Tekercs mélysége [mm]25.4 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE D1700-C
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésD1700-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.096 Kilogramm
Nettó súly11.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.065 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162525784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm