Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1500-C, Ipari csomag
021U0098
Névleges teljesítmény R410A [kW]: 15.4, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121
021U0098
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Légkondicionálás |
| Alkatrészszám | DF0081 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Belső térfogat [cm³] | 1150.000 cm³ |
| Belső térfogat [in³] | 70.2 in³ |
| Bemenet mérete [in] | 1/2 in |
| Bemenet mérete [mm] | 12.70 mm |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csövek száma [db] | 52 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 250 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Jóváhagyói fájlnév | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Kategória | II |
| Készüléktest anyaga | ALUMÍNIUM |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 1/2 in |
| Kimenet mérete [mm] | 12.70 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lamellatávolság [mm] | 1.10 mm |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDII I/24 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Subcooling=9 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Subcooling=5 °C |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 15.40 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 4.38 TR |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelőrúd anyaga | ALUMÍNIUM |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | EACPEDUL |
| Tekercs hossza [in] | 42.280 in |
| Tekercs hossza [mm] | 1074.0 mm |
| Tekercs magassága [in] | 20.35 in |
| Tekercs magassága [mm] | 516.9 mm |
| Tekercs mélysége [in] | 1.00 in |
| Tekercs mélysége [mm] | 25.4 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrocsatornás hőcserélő |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | MCHE D1500-C |
| Tervezési nyomás [MPa] | 4.5 MPa |
| Tervezési nyomás [psig] | 653 psig |
| Típusjelölés | D1500-C |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] | 72 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] | -40 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] | 162 °F |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] | -40 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.458 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.549 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 41.785 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291785 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |