Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1500-C, Multi-csomag

021U0095

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 15.4, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálásFolyadékhűtőHűtéstechnika
AlkatrészszámDF0081
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U0098
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]1150.000 cm³
Belső térfogat [in³]70.2 in³
Bemenet mérete [in]1/2 in
Bemenet mérete [mm]12.70 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
Csövek száma [db]52
Depth (EF000049)25.4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)545
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Jóváhagyói fájlnévCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
KategóriaII
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kimenet mérete [mm]12.70 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDII M/16
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Model (EF000010)Soldered
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 492 ft/percAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]15.40 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]4.38 TR
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACPEDUL
Tekercs hossza [in]42.280 in
Tekercs hossza [mm]1074.0 mm
Tekercs magassága [in]20.35 in
Tekercs magassága [mm]516.9 mm
Tekercs mélysége [in]1.00 in
Tekercs mélysége [mm]25.4 mm
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE D1500-C
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésD1500-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F
Width (EF000008)545
With insulation shell (EF014519)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.5 Kilogramm
Nettó súly6.549 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.61 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424291815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm