Danfoss logo
021U1300, 021U1532

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D1100-C, Ipari csomag

021U1532

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 3.1, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálásHűtéstechnika
AlkatrészszámDF0121E
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U1300
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]220.000 cm³
Belső térfogat [in³]13.4 in³
Bemenet mérete [in]5/16 in
Bemenet mérete [mm]7.94 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]34
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]121 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Jóváhagyói fájlnévCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/16 in
Kimenet mérete [mm]7.94 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E I/48
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 591 ft/percAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 3m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]3.10 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]0.88 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACPEDUL
Tekercs hossza [in]15.240 in
Tekercs hossza [mm]387.0 mm
Tekercs magassága [in]13.69 in
Tekercs magassága [mm]347.7 mm
Tekercs mélysége [in]0.63 in
Tekercs mélysége [mm]16.0 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE D1100-C
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésD1100-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.138 Kilogramm
Nettó súly1.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.016 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162526750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm