Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE C116, Ipari csomag

021U0743

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 8.7, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálás
AlkatrészszámDF0031
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U0643
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]2790.000 cm³
Belső térfogat [in³]170.2 in³
Bemenet mérete [in]1/2 in
Bemenet mérete [mm]12.70 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]52
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R410A
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kimenet mérete [mm]12.70 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/12
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 492 ft/percKörnyezeti hőm. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUtóhűtés = 9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 2,5m/sKörnyezeti hőm. = 35 °CDelta t = 12 °CUtóhűtés = 5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]8.70 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]2.46 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
Tekercs hossza [in]28.030 in
Tekercs hossza [mm]712.0 mm
Tekercs magassága [in]19.67 in
Tekercs magassága [mm]499.5 mm
Tekercs mélysége [in]0.63 in
Tekercs mélysége [mm]16.0 mm
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE C116
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésMCHE
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.68 Kilogramm
Nettó súly2.675 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.701 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162687673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm