Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE C116, Ipari csomag
021U0742
Névleges teljesítmény R410A [kW]: 6.3, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121
021U0742
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Légkondicionálás |
| Alkatrészszám | DF0021 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Azonos termék | 021U0642 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Belső térfogat [cm³] | 370.000 cm³ |
| Belső térfogat [in³] | 22.6 in³ |
| Bemenet mérete [in] | 1/2 in |
| Bemenet mérete [mm] | 12.70 mm |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csövek száma [db] | 44 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 250 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Készüléktest anyaga | ALUMÍNIUM |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 9.52 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lamellatávolság [mm] | 1.10 mm |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Levegősebesség = 492 ft/percKörnyezeti hőm. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUtóhűtés = 9 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Levegősebesség = 2,5m/sKörnyezeti hőm. = 35 °CDelta t = 12 °CUtóhűtés = 5 °C |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 6.30 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 1.78 TR |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelőrúd anyaga | ALUMÍNIUM |
| Szervizelhető | Nem |
| Tekercs hossza [in] | 24.170 in |
| Tekercs hossza [mm] | 614.0 mm |
| Tekercs magassága [in] | 16.70 in |
| Tekercs magassága [mm] | 424.3 mm |
| Tekercs mélysége [in] | 0.63 in |
| Tekercs mélysége [mm] | 16.0 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrocsatornás hőcserélő |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | MCHE C116 |
| Tervezési nyomás [MPa] | 4.5 MPa |
| Tervezési nyomás [psig] | 653 psig |
| Típusjelölés | MCHE |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] | 72 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] | -40 °C |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] | 162 °F |
| Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] | -40 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.994 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.989 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.177 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |