Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE C125, Ipari csomag

021U0646

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 36.9, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálás
AlkatrészszámDF0061
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U0746
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]2490.000 cm³
Belső térfogat [in³]151.9 in³
Bemenet mérete [in]7/8 in
Bemenet mérete [mm]22.20 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoportII
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R410A
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kimenet mérete [mm]15.88 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Utóhűtés = 9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Utóhűtés = 5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]36.90 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]10.49 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
Tekercs hossza [in]55.120 in
Tekercs hossza [mm]1400.0 mm
Tekercs magassága [in]35.95 in
Tekercs magassága [mm]913.1 mm
Tekercs mélysége [in]1.00 in
Tekercs mélysége [mm]25.4 mm
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE C125
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésMCHE
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.583 Kilogramm
Nettó súly14.578 Kilogramm
Folyadékmennyiség32.502 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm