Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE C125, Ipari csomag

021U0645

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 20.3, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 121

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területLégkondicionálás
AlkatrészszámDF0051
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Azonos termék021U0745
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Belső térfogat [cm³]1540.000 cm³
Belső térfogat [in³]94.0 in³
Bemenet mérete [in]3/4 in
Bemenet mérete [mm]19.05 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
Csövek száma [db]68
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R410A
Készüléktest anyagaALUMÍNIUM
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kimenet mérete [mm]15.88 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lamellatávolság [mm]1.10 mm
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Levegősebesség = 492 ft/percAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Levegősebesség = 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW]20.30 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]5.78 TR
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelőrúd anyagaALUMÍNIUM
SzervizelhetőNem
Tekercs hossza [in]43.310 in
Tekercs hossza [mm]1100.0 mm
Tekercs magassága [in]25.59 in
Tekercs magassága [mm]649.9 mm
Tekercs mélysége [in]1.00 in
Tekercs mélysége [mm]25.4 mm
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrocsatornás hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusMCHE C125
Tervezési nyomás [MPa]4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig]653 psig
TípusjelölésMCHE
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.]72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.]-40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.]162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.75 Kilogramm
Nettó súly8.354 Kilogramm
Folyadékmennyiség77.55 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424290986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm