Danfoss logo
Cső a csőben hőcserélő, HE 1.5-product-details

Cső a csőben hőcserélő, HE 1.5

015D0116

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3/4 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-76 °F
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]507 psig
Maximális tesztnyomás [bar]52.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]754.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dosszié terméknévHE 0.5 - 8.0
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévCső a csőben hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusHE 1.5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg978 Gramm
Nettó súly925 Gramm
Folyadékmennyiség1.558 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm