Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0

Cső a csőben hőcserélő, HE 8.0

015D0010

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 21.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1 5/8 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-76 °F
Material DescriptionHE 8.0 Heat Exchanger M/10
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]21.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]311 psig
Maximális tesztnyomás [bar]32.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]464.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dosszié terméknévHE 0.5 - 8.0
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévCső a csőben hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusHE 8.0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.646 Kilogramm
Nettó súly2.532 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.724 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422033998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm