Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 4.0_015D0007

Cső a csőben hőcserélő, HE 4.0

015D0007

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]28.00 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-76 °F
Material DescriptionHE
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Maximális tesztnyomás [bar]40.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]580.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dosszié terméknévHE 0.5 - 8.0
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévCső a csőben hőcserélő
TerméktartozékokNem
TerméktípusHE 4.0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.586 Kilogramm
Nettó súly1.563 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.558 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422046981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm