Cső a csőben hőcserélő, HE 0.5
015D0002
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35
015D0002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -60 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Material Description | HE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 507 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 52.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 754.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| Olajmentes hűtőközegek | R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dosszié terméknév | HE 0.5 - 8.0 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | EACRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Cső a csőben hőcserélő |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | HE 0.5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.332 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.332 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.296 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |