Danfoss logo
Pic. T

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE HDW44-C, Lemezek száma: 48

111H0265

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteG1
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteG1
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteH3/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1/2
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma48
LemezmintaDW
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE HDW44-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésHDW44-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.708 Kilogramm
Nettó súly9.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség13.327 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm