Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-EZU, Lemezek száma: 56

111B5379

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteL1"1/4R
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL1"1/4R
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma56
LemezmintaEZU
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-56
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH5/8A
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8H
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62L-EZU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-EZU
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.62 Kilogramm
Nettó súly11.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség28.18 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424692339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm