Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-CZ, Lemezek száma: 90

111H1158

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
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
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteL1"1/4R
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL1"1/4R
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma90
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-90
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH12.2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH28.3
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
TanúsítványCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-CZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16 Kilogramm
Nettó súly14.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.752 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255285731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm