Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 120

111B8604

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióCondenser
H1 csatlakozó méreteG1"1/2
H1 csatlakozó típusaG External thread connection
H2 csatlakozó méreteG1"1/2
H2 csatlakozó típusaG External thread connection
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma120
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-120
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaN1/2K
Q1 csatl. típusaG Internal thread connection
Q2 csatl. mérettartományaN1/2K
Q2 csatl. típusaG Internal thread connection
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartománya1"5/8
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACUAUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE H62L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-CZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.9 Kilogramm
Nettó súly18.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.721 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255009054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm