Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110
111B8603
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8603
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Copper brazing |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Heat pump |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Condenser |
| H1 csatlakozó mérete | G1"1/2 |
| H1 csatlakozó típusa | G External thread connection |
| H2 csatlakozó mérete | G1"1/2 |
| H2 csatlakozó típusa | G External thread connection |
| H3 csatlakozó mérete | Null |
| H3 csatlakozó típusa | Null |
| H4 csatlakozó mérete | Null |
| H4 csatlakozó típusa | Null |
| H5 csatl. mérete | Null |
| H5 csatlakozó típusa | Null |
| H6 csatlakozó mérete | Null |
| H6 csatlakozó típusa | Null |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 110 |
| Lemezminta | Z |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-110 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 711 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model No. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 csatl. mérettartománya | N1/2K |
| Q1 csatl. típusa | G Internal thread connection |
| Q2 csatl. mérettartománya | N1/2K |
| Q2 csatl. típusa | G Internal thread connection |
| Q3 csatl. mérettartománya | H18.2 |
| Q3 csatl. típusa | Solder connection |
| Q4 csatl. mérettartománya | H1"3/8 |
| Q4 csatl. típusa | Solder connection |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACUAUL |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Micro Plate heat exchanger |
| Terméktípus | MPHE H62L-CZ |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | H62L-CZ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 17.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 34.133 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |