Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-CZ, Lemezek száma: 80

111B8371

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma80
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-80
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1 1/4"-1 1/8"
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1 1/4"-1 1/8"
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2R
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
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
TerméktípusMPHE H62L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-CZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.25 Kilogramm
Nettó súly13.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség29.106 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162896969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm