Danfoss logo
Pic. AC

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H48T-CL, Lemezek száma: 26

111H0712

Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH7/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH7/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R744
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma26
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]2030 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1"-7/8"
Q1 csatl. típusaG External thread-solder in
Q2 csatl. mérettartományaG1"-7/8"
Q2 csatl. típusaG External thread-solder in
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCEEACUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H48T-CL
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH48T-CL

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.256 Kilogramm
Nettó súly10.016 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.852 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm