Danfoss logo
Pic. AC

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H48T-CL, Lemezek száma: 50

111B7903

Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R744
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma50
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-50
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]2030 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1"-7/8"
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1"-7/8"
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8E
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
TanúsítványASPEDUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H48T-CL
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH48T-CL
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.35 Kilogramm
Nettó súly15.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.834 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162953556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm