Danfoss logo
H48T-CH

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H48T-CH, Lemezek száma: 80

111H0034

Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R744
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma80
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]2030 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8
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
TanúsítványASCEEACPEDUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H48T-CH
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH48T-CH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19 Kilogramm
Nettó súly18.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.868 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm