Danfoss logo
Pic. AB

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H39L-EZU, Lemezek száma: 28

111H0424

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma28
LemezmintaEZU
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-28
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaT28.15
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaT28.15
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH5/16
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/4
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
TanúsítványASCEEACUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H39L-EZU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH39L-EZU

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.145 Kilogramm
Nettó súly3.42 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.054 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255196013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm