Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H39L-EZU, Lemezek száma: 90
111B9144
Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111B9144
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Heat pump |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Elpárologtató |
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
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 90 |
| Lemezminta | EZU |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-90 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 711 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Forgalmazóval |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | H1"3/8 |
| Q1 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | H1"3/8 |
| Q2 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | H1/2 |
| Q3 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | H7/8E |
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
| Tanúsítvány | ASCEEACUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | MPHE H39L-EZU |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | H39L-EZU |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.609 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.88 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 16.54 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255151647 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |