Danfoss logo
Pic. AB

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H39L-EZU, Lemezek száma: 106

111B7954

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteF-FL-063
H1 csatlakozó típusaFlange
H2 csatlakozó méreteF-FL-064
H2 csatlakozó típusaKarima
H3 csatlakozó méreteF-FL-064
H3 csatlakozó típusaKarima
H4 csatlakozó méreteF-FL-063
H4 csatlakozó típusaKarima
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékFlangeStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma106
LemezmintaEZU
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-106
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaF-FL-061
Q1 csatl. típusaKarima
Q2 csatl. mérettartományaF-FL-062
Q2 csatl. típusaKarima
Q3 csatl. mérettartományaF-FL-062
Q3 csatl. típusaKarima
Q4 csatl. mérettartományaF-FL-061
Q4 csatl. típusaKarima
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H39L-EZU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH39L-EZU
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.18 Kilogramm
Nettó súly9.03 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.931 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162978962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm