Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióEvaporator
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaEZU
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozWith distributor
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaH7/8E
Q1 csatl. típusaSolder connection
Q2 csatl. mérettartományaH7/8E
Q2 csatl. típusaSolder connection
Q3 csatl. mérettartományaH3/8A
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH5/8A
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE H39L-EZU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH39L-EZU

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.36 Kilogramm
Nettó súly6.21 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.305 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm