Danfoss logo
Pic. N30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H30-C, Lemezek száma: 38

111B8786

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteG1
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteG1
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteH1/2
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1/2
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma38
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-38
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCEEACUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H30-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH30-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.74 Kilogramm
Nettó súly3.44 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.244 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255049371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm