Danfoss logo
Pic. N45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H30L-C, Lemezek száma: 36

111B6024

Max. Üzemi nyomás [bar]: 48, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteRc3/4"
H1 csatlakozó típusaR külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteRc3/4"
H2 csatlakozó típusaR külső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma36
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-36
Max. Üzemi nyomás [bar]48.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]696 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaQB6.2
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaQB6.2
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8T
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8N
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
TanúsítványEACKRAIAPEDRoHSUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H30L-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH30L-C
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.67 Kilogramm
Nettó súly3.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.428 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424238384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm