Danfoss logo
Pic. N30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H30-C, Lemezek száma: 30

021H4017

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma30
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-30
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR3/4
Q1 csatl. típusaR belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaR3/4
Q2 csatl. típusaR belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaR3/4
Q3 csatl. típusaR belső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaR3/4
Q4 csatl. típusaR belső menetes csatlakozás
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
TerméktípusMPHE H30-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH30-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3 Kilogramm
Nettó súly2.85 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.428 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424268305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm