Danfoss logo
Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-EZ, Lemezek száma: 66-product-details

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-EZ, Lemezek száma: 66

111H0887

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
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
H1 csatlakozó méreteT76.1
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteT76.1
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H3 csatlakozó méreteH1"1/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH2"1/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma66
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-66
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H118L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118L-EZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg28 Kilogramm
Nettó súly25.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség69.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255267386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm