Danfoss logo
Pic. R45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-CZ, Lemezek száma: 50

111H0831

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
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
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH3/4E
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH7/8E
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma50
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-50
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK50.8
Q1 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaK50.8
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H118L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118L-CZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg24.22 Kilogramm
Nettó súly21.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség57.54 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255260790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm