Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D62, Lemezek száma: 74

111H0988
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
AlkalmazásUniverzális
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
FunkcióUniversal
H1 csatlakozó méreteN1/2
H1 csatlakozó típusaG belső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteN1/2
H2 csatlakozó típusaG belső menetes csatlakozás
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
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma74
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D62-74
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH5/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH5/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D62
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD62
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.25 Kilogramm
Nettó súly13.65 Kilogramm
Folyadékmennyiség45.114 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255274636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm