Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D62, Lemezek száma: 100

111B9076
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióUniversal
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma100
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D62-100
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNPT1 1/2"-1 3/8"
Q1 csatl. típusaNPT belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaNPT1 1/2"-1 3/8"
Q2 csatl. típusaNPT belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNPT1 1/2"-1 3/8"
Q3 csatl. típusaNPT belső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaNPT1 1/2"-1 3/8"
Q4 csatl. típusaNPT belső menetes csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D62
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD62

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.4 Kilogramm
Nettó súly17.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség38.367 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255097242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm