Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D62, Lemezek száma: 60

111B3535
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióUniversal
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma60
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D62-60
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1"5/8 in
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya1"5/8 in
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya1"1/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya1"3/8 in
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
TerméktípusMPHE D62
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD62
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.75 Kilogramm
Nettó súly11.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség13.831 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424241759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm