Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D62, Lemezek száma: 80

021H5208
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióUniversal
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma80
LemezmintaM
Material DescriptionDel-Heat Exchanger D62-80
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR1"1/2
Q1 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaR1"1/2
Q2 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaR1"1/2
Q3 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaR1"1/2
Q4 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
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
TerméktípusMPHE D62
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD62
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.67 Kilogramm
Nettó súly14.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség34.133 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424350574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm