Danfoss logo
Pic. O45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55L, Lemezek száma: 16

111H1098

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
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
FunkcióUniversal
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma16
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH3/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH3/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/8
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
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D55L
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55L
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.33 Kilogramm
Nettó súly4.83 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.02 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm