Danfoss logo
Pic. O30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55-H, Lemezek száma: 138

111B8862
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNull
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma138
LemezmintaH
Material DescriptionHeat exchanger D55-H-138
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaT42.2
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaT42.2
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaT42.2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaT42.2
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
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D55-H
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55-H
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.55 Kilogram
Nettó súly20.4 Kilogram
Folyadékmennyiség24.528 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162905470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm