Danfoss logo
Pic. O30-EU

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55-EU, Lemezek száma: 44

111B7307

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaI
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma44
LemezmintaEU
Material DescriptionHeat Exchanger D55-EU-44
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya7/8C
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
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
TerméktípusMPHE D55-EU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55-EU
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.66 Kilogramm
Nettó súly8.51 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.894 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162693742
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm