Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55L-EU, Lemezek száma: 30

021H7474

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma30
LemezmintaEU
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-EU-30 (STDPG)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1 7/8 in
Q1 csatl. típusaKülső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya1 7/8 in
Q2 csatl. típusaKülső csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya1/2 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya7/8 in
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
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D55L-EU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55L-EU
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.859 Kilogram
Nettó súly6.97 Kilogram
Folyadékmennyiség14.7 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424259914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm