Danfoss logo
Pic. O30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55-H, Lemezek száma: 70

021H3627
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNull
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma70
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-70 (STDPG)
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q1 csatl. típusaKülső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q2 csatl. típusaKülső csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q3 csatl. típusaKülső csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaG1-H7/8 in
Q4 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
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
TerméktípusMPHE D55-H
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55-H
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.411 Kilogram
Nettó súly11.75 Kilogram
Folyadékmennyiség14.868 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424268671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm