Danfoss logo
Pic. O45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D55L-H, Lemezek száma: 26

021H3596

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNull
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma26
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-H-26 (STDPG)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q1 csatl. típusaKülső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q2 csatl. típusaKülső csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaR1- 7/8 in
Q3 csatl. típusaKülső csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaG1-H7/8 in
Q4 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
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
TerméktípusMPHE D55L-H
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD55L-H
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.8 Kilogramm
Nettó súly6.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség21.027 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424268862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm