Danfoss logo
Pic. M30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D22, Lemezek száma: 26

111H0500

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FunkcióUniversal
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Lemezek száma26
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám22
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH5/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH5/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
TanúsítványASCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D22
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD22

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.05 Kilogramm
Nettó súly1.75 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.924 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm