Danfoss logo
Pic. R45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D118L-E, Lemezek száma: 122

111H0502

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
China RoHS exemption clauseNo
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma122
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH5/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/4
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE D118L-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD118L-E

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg49 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Folyadékmennyiség116.64 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm