Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniversal
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNull
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma40
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q1 csatl. típusaG External thread connection
Q2 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q2 csatl. típusaG External thread connection
Q3 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q3 csatl. típusaG External thread connection
Q4 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q4 csatl. típusaG External thread connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACKRAIAUA
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE D118L-H
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD118L-H

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.6 Kilogramm
Nettó súly18.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.577 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm