Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134
111B8606
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111B8606
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Copper brazing |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Universal |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Universal |
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
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | III |
| Készülék | Null |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 134 |
| Lemezminta | M |
| Material Description | Heat Exchanger D118-134 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 30.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 435 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 csatl. mérettartománya | 2"VIC |
| Q1 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q2 csatl. mérettartománya | 2"VIC |
| Q2 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q3 csatl. mérettartománya | 2"VIC |
| Q3 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q4 csatl. mérettartománya | 2"VIC |
| Q4 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Micro Plate heat exchanger |
| Terméktípus | MPHE D118 |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | D118 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 41 Kilogramm |
| Nettó súly | 40.8 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 113.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |