Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D118-E, Lemezek száma: 130

021H5832

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
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
H1 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteR1/2
H2 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékLáb
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma130
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-130
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya2 1/8 in
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya2 1/8 in
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya1 1/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya2 1/8 in
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
TerméktípusMPHE D118-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD118-E
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39.9 Kilogramm
Nettó súly39.75 Kilogramm
Folyadékmennyiség113.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424263683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm