Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE D118, Lemezek száma: 68

021H5802
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióUniversal
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteG1 1/4
H2 csatlakozó típusaG belső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma68
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger D118-68
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNG1 1/4
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartománya7/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya1 5/8 in
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
TerméktípusMPHE D118
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésD118
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.331 Kilogramm
Nettó súly23.63 Kilogramm
Folyadékmennyiség36.162 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424263768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm