Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ-B, Lemezek száma: 74

111H1047

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteK1.5
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK1.5
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
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
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma74
LemezmintaZ-B
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-74
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2K
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2K
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartománya1"5/8
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
TanúsítványASCRNEACKRAIA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62L-EZ-B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ-B
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.8 Kilogramm
Nettó súly14 Kilogramm
Folyadékmennyiség33.075 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255279044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm