Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ, Lemezek száma: 138

111H0133

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H2 csatlakozó mérete1"5/8
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma138
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-138
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1"1/4
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH5/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványASCRNEACKRAIA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg24.6 Kilogramm
Nettó súly23.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség49.149 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255103202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm