Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62-EZ-B, Lemezek száma: 66

111B5295

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma66
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C62-EZ-B-66
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1''5/8
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartománya1''5/8
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH3/4
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1''1/8
Q4 csatl. típusaNull
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
TerméktípusMPHE C62-EZ-B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62-EZ-B
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.65 Kilogramm
Nettó súly12.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.857 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424638443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm